Passar för håltagningar Ø 60 mm. För genomföring av kablar med förkonfektionerade kontakter ska vridluckan och locket bara tas av.
- Art. nr.:
- IW 6902770
- Produktbeskrivning
- Passar för håltagningar Ø 60 mm. För genomföring av kablar med förkonfektionerade kontakter ska vridluckan och locket bara tas av.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Ø hole
- 60 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,024 kg
- Bruttovikt
- 0,025 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177399303
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- IW Industrial workstation, kabelgenomföring för IW bänkskivor