Hyllplan, fast inbyggnad för TE

Artikelnummer: DK 7000.620

Monteras vid sidan av den främre och bakre 482,6 mm-montageramen (19"), tillåten belastning: 30 kg.

Artikelnummer:
DK 7000.620
Produktbeskrivning
Hyllplanet monteras vid sidan av den främre och bakre 19"-montageramen för TE (482,6 mm).
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
300 N
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Placeringsyta
Bredd: 505 mm
Djup: 410 mm
Dimension
Bredd: 511 mm
Höjd: 22 mm
Djup: 413 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,25 kg
Bruttovikt
3,7 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TE Hyllplan, BHD: 511x22x413 mm 30 kg, statisk, profilavstånd: 495 mm fast inbyggnad, för TE, RAL7035
Dokumentation
Info sheet