QE Box

Artikelnummer: DK 7057010

E-Nummer: E2568521

Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Levereras med glasdörr fram och 19-tumsskenor fram som standard.

Artikelnummer:
DK 7057010
Utförande
med glasdörr
Produktbeskrivning
Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Levereras med glasdörr fram och 19-tumsskenor fram som standard.
Fördelar
Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
Leveransens omfattning
19" skenor fram, ställbara i djupled
Åtkomst lucka på sidan
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 468 mm
Djup: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
16,895 kg
Bruttovikt
17,784 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177625501
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208