QE Box

Artikelnummer: DK 7057020

E-Nummer: E2568522

Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Levereras med glasdörr fram och 19-tumsskenor fram som standard.

Artikelnummer:
DK 7057020
Utförande
med glasdörr
Produktbeskrivning
Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Levereras med glasdörr fram och 19-tumsskenor fram som standard.
Fördelar
Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
Leveransens omfattning
19" skenor fram, ställbara i djupled
Åtkomst lucka på sidan
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 602 mm
Djup: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20,742 kg
Bruttovikt
21,834 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177625815
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208