För server- och nätverksskåp med två montageplan i tummått, för fastsättning av U-formade och L-formade profilskenor, på 482,6 mm montageram (19") och på TE, utdragbar.
- Art. nr.:
- DK 7063750
- Produktbeskrivning
- För direkt fastsättning i 482,6mm (19")-systemhålning i fastsättningsprofilerna. Glidskenorna dras ut till den önskade längden och fästs mellan det främre och bakre montageplanet på 19"-rastret.
- Fördelar
- Ingen HE-förlust
- Tack vare den tunna placeringsytan på endast ca. 0,8 mm sticker komponenterna normalt sett inte upp ovanför HE-rastret, såvida de inte är över 43,5 mm höga. Därmed kan flera apparater utan problem placeras ovanpå varandra.
- Användningsområden
- För montage på främre fastsättningsprofilen
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet
- Belastning
- 20 kg statisk last
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 30 mm
- Placeringsyta
- Bredd: 30 mm
- Profilavstånd
- 390 ‐ 550 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 1,98 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, effektiv placeringsyta per sida 30 mm 1 HE, djupvariabel, 20 kg, statisk, profilavstånd: 390-550 mm för TS IT, TE
- Dokumentation
- Info sheet