Teleskopskenor för hyllplan för montage i VX skåpram och för komplettering av befintliga DK och TS installationer

Art. nr.: DK 7065000

För uppgradering i efterhand av ett fast inbyggt hyllplan för fullständig utdragning, genom byte av de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) mot teleskopskenor.

Art. nr.:
DK 7065000
Produktbeskrivning
Fast inbyggda hyllplan kan även byggas på i efterhand för fullständig utdragning. För detta ska de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) bytas ut mot teleskopskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Suitable for component shelf depth
500 mm
Belastning
100 kg
Observera:
Byggs in och låses i skåpdjupet i raster på 25 mm.
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,836 kg
Bruttovikt
3,035 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177123878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Teleskopsskenor för hyllplan, 100 kg, för D: 500 mm
Dokumentation
Manual