För skydd av håltagningar med vassa kanter, ger skydd mot skador resp. förhindrar skador på genomförda kablar, avkapningsbar.
- Art. nr.:
- DK 7072100
- Produktbeskrivning
- För skydd av håltagningar med vassa kanter. Erbjuder skydd mot skador resp. förhindrar skador på genomförda kablar. Kantskyddet lämpar sig för materialtjocklekar på ca 1,0–2,0 mm och kan kortas individuellt.
- Material
- Plast PVC
- Färg
- Svart
- Längd
- 10 m
- Dimension
- Bredd: 6 mm
Höjd: 11 mm
Längd: 10 m - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,41 kg
- Bruttovikt
- 0,537 kg
- Tullvarukod
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivning
- DK Kantskydd, L: 10 m, individuellt avkapningsbart, för tjocklekar: 1,0 - 2,0 mm