- Artikelnummer:
- DK 7081.000
- Produktbeskrivning
- Fast inbyggda hyllplan kan även byggas på i efterhand för fullständig utdragning. För detta ska de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) bytas ut mot teleskopskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- Belastning
- 50 kg
- Observera:
- Byggs in och låses i skåpdjupet i raster på 25 mm.
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,746 kg
- Bruttovikt
- 1,946 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177124202
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Teleskopsskenor för hyllplan, 50 kg, för D: 500 mm