- Artikelnummer:
- EL 7094.100
- Utförande
- Krysspårskruv
- Produktbeskrivning
- För elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och täckplåtar.
- Leveransens omfattning
- Inkl. plastunderlägg
- Montagekrav
- Max. åtdragningsmoment 3 Nm
- Dimension
- Gänga: M6
Längd på gänga: 16 mm - Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,28 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177663015
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivning
- DK Fastsättningskruvar, krysspårskruv M6x16 mm