Fastsättningsskruvar

Art. nr.: DK 7094140

E-Nummer: E1531621

För elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler.

Art. nr.:
DK 7094140
Utförande
Torx 30
Produktbeskrivning
För elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och täckplåtar.
Leveransens omfattning
Inkl. plastunderlägg
Montagekrav
Max. åtdragningsmoment 3 Nm
Dimension
Gänga: M6
Längd på gänga: 16 mm
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,3 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177663053
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Produktbeskrivning
DK Torxskruvar, M6 x 16 mm utförande: 30