Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Artikelnummer: DK 7097220

E-Nummer: E1522587

För montage av kabeln på C-profilskenan.

Artikelnummer:
DK 7097220
Utförande
för kabeldiameter 22–26 mm
Produktbeskrivning
För montage av kabeln på C-profilskenan.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. plastmellanlägg
Min. kabeldiameter
22 mm
Max. kabeldiameter
26 mm
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,047 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177193178
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivning
DK Kabelhållare, för kabeldiameter Ø: 22–26 mm