Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Artikelnummer: DK 7097300

E-Nummer: E1522589

För montage av kabeln på C-profilskenan.

Artikelnummer:
DK 7097300
Utförande
för kabeldiameter 30–34 mm
Produktbeskrivning
För montage av kabeln på C-profilskenan.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. plastmellanlägg
Min. kabeldiameter
30 mm
Max. kabeldiameter
34 mm
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,378 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177193192
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivning
DK Kabelhållare, för kabeldiameter Ø: 30–34 mm