- Art. nr.:
- DK 7111000
- Produktbeskrivning
- För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).1
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 65 mm
Djup: 125 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,899 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
-
DK Kabelföringsbygel, DxH: 125x65 mm förzinkad