För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).
- Artikelnummer:
- DK 7111900
- Produktbeskrivning
- För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).1
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 85 mm
Djup: 125 mm - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,95 kg
- Bruttovikt
- 0,991 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelföringsbygel, TxH: 125x85 mm
- Dokumentation
- Info sheet