Kabelföringsbygel

Art. nr.: DK 7112000

E-Nummer: E2568372

För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).

Art. nr.:
DK 7112000
Produktbeskrivning
För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).1
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 43 mm
Djup: 85 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,632 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177124929
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelföringsbygel, DxH: 85x43 mm förzinkad
Dokumentation
Info sheet