Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad 19” systemhålning (482,6 mm)

Artikelnummer: DK 7119140

482,6 mm (19")/535 mm (metriskt), förvaringsyta för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar i metriska plan eller plan i tummått, tillåten belastning: 10 kg.

Artikelnummer:
DK 7119140
Utförande
Utförande 19"
Produktbeskrivning
Den ideala förvaringsytan för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Belastning
10 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Fri utbyggnadshöjd inom HE ca 35 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 140 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,781 kg
Bruttovikt
0,881 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177221444
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 482,6x1 HEx140 mm 10 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL7035