Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.
- Art. nr.:
- DK 7119250
- Utförande
- i tummått
- Produktbeskrivning
- För montage på en 19"-profilskena.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Belastning
- 25 kg ytlast, statisk
- Observera:
- Kan inte kombineras med teleskopskenor.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 250 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,92 kg
- Bruttovikt
- 2,223 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177187207
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx250 mm 25 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL7035