Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Artikelnummer: DK 7119400

E-Nummer: E2568292

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.

Artikelnummer:
DK 7119400
Utförande
i tummått
Produktbeskrivning
För montage på en 19"-profilskena.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Belastning
25 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 400 mm
Höjdenheter
2 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,19 kg
Bruttovikt
3,58 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx400 mm 25 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL7035