Har flera upphängningspunkter, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser, kan förses med teleskopskenor i efterhand för utdragbart montage, tillåten belastning: 50 kg.
- Artikelnummer:
- DK 7144035
- Produktbeskrivning
- Hyllplanen erbjuder flera upphängningspunkter beroende på sitt djup, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser. Varje hyllplan som är monterat på detta sätt kan i efterhand förses med teleskopskenor för utdragbart montage. Därvid skruvar man fast teleskopskenor istället för distansbultar.
- Användningsområden
- För montage på två 19"-profilskenor
- För komplettering av befintliga TS-artiklar
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 348 mm
398 mm - Belastning
- 50 kg ytlast
- Observera:
- För TS: Om L-formade profilskenor används i nätverksskåpen TS behövs en adapter 7827.300
- För TS, 19" systemhålning: Med inbyggnadssats för variation i djupled 7063.850 är det möjligt med flexibel montering mellan två L-formade profilskenor direkt på 19" systemhålningen
- Dimension
- Bredd: 409 mm
Djup: 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,19 kg
- Bruttovikt
- 2,39 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165694
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Hyllplan, BXD: 409x400 mm 50 kg, profilavstånd: variabel, djupvariabel på 482.6 mm (19") profilskenor RAL7035
- Dokumentation
- Additional instructions
- Quick guide