- Art. nr.:
- DK 7151.300
- Produktbeskrivning
- För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-profilen, exempelvis potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc. Enkelt att skruva fast komponenterna i den integrerade 25 mm systemhålningen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Width mounting surface
- 450 mm
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 430 mm
- Höjdenheter
- 2 HE
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,619 kg
- Bruttovikt
- 0,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Montagepanel 482.6 mm (19"), 2 HE, Bred montageyta: 450 mm