Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Art. nr.: DK 7151305

E-Nummer: E2501365

Gör det möjligt att stänga lediga utrymmen i 482,6 mm montageplanet (19").

Art. nr.:
DK 7151305
Produktbeskrivning
Blindpanelen gör det möjligt att stänga tomma utrymmen i 482,6 mm (19")-montageplanet. Tack vare verktygsfritt snabbmontage kan den lätt integreras överallt och avlägsnas igen vid behov. Genom konsekvent användning av blindpanelen kan en riktad luftstyrning säkerställas i alla delbestyckade rack.
Tekniska data
Höjdenheter 3 HE (3 x 1 HE)
Material
Plast
Brandklassad enligt UL 94 HB, halogenfri
Ytbehandling
Matt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Blindpanel, 3 HE, med integrerat snabbmontage
Build-up height
3 HE
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,011 kg
Bruttovikt
1,16 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177709263
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
DK Täckpanel, 482.6 mm (19"), 3 HE, verktygsfri fixering, RAL9005