Täckpanel, 482,6 mm (19")

Artikelnummer: DK 7156035

E-Nummer: E2501364

För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.

Artikelnummer:
DK 7156035
Produktbeskrivning
För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Build-up height
266 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
6 HE
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,6 kg
Bruttovikt
2,95 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165779
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
DK Täckpanel, 482.6 mm (19"), 6 HE, Installationshöjd: 266 mm RAL7035