Rangerpanel med plastbyglar

Artikelnummer: DK 7159035

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Artikelnummer:
DK 7159035
Produktbeskrivning
För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
Material
Panel: Stålplåt
Bygel: Plast UL 94-V0
Bygel: Polyamid
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Rangerpanel
Kabelföringsbygel (medföljer löst)
Observera:
Måtten avser yttermått.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Bygelmått
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,426 kg
Bruttovikt
0,46 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177166691
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Rangerpanel med plastbyglar, 1 HE