Teleskopskenor för hyllplan för montage i VX skåpram och för komplettering av befintliga DK och TS installationer

Artikelnummer: DK 7161000

För uppgradering i efterhand av ett fast inbyggt hyllplan för fullständig utdragning, genom byte av de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) mot teleskopskenor.

Artikelnummer:
DK 7161000
Produktbeskrivning
Fast inbyggda hyllplan kan även byggas på i efterhand för fullständig utdragning. För detta ska de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) bytas ut mot teleskopskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Suitable for component shelf depth
600 mm
Belastning
50 kg
Observera:
Byggs in och låses i skåpdjupet i raster på 25 mm.
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,16 kg
Bruttovikt
2,34 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177126039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Teleskopsskenor för hyllplan, 50 kg, för D: 600 mm
Dokumentation
Manual