- Art. nr.:
- DK 7163.560
- Produktbeskrivning
- För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Knäckfri kabelföring i den mellersta delen via rörliga kedjelänkar. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
Mellandel: Plast
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 200 mm
- Passar för
- Djup: ≤ 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,55 kg
- Bruttovikt
- 0,712 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
-
DK Kabelhållare, knäskydd, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-200 mm