- Art. nr.:
- DK 7186035
- Utförande
- ventilerad
- Produktbeskrivning
- För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
- Fördelar
- Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
- Montagehål för handtag finns
- Användningsområden
- För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Hålade hyllplan
4 st. fästbultar
- Inbyggnadsmöjligheter
- Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
- Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
- Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
- Belastning
- 50 kg ytlast
- Montagekrav
- För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
- Dimension
- Bredd: 671 mm
Höjd: 29 mm
Djup: 600 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,795 kg
- Bruttovikt
- 5,047 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Hyllplan, BHD: 671x29x600 mm 50 kg, ventilerad, för B: 800 mm RAL7035