Hyllplan för skåpramar

Artikelnummer: DK 7186735

För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19") fäste.

Artikelnummer:
DK 7186735
Utförande
ventilerad
Produktbeskrivning
För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
Fördelar
Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
Montagehål för handtag finns
Användningsområden
För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Hålade hyllplan
4 st. fästbultar
Inbyggnadsmöjligheter
Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
Belastning
50 kg ytlast
Montagekrav
För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
Observera:
Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Dimension
Bredd: 671 mm
Höjd: 29 mm
Djup: 700 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,218 kg
Bruttovikt
5,94 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
20,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177221390
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 671x29x700 mm 50 kg, ventilerad, för B: 800 mm RAL7035
Dokumentation
Additional instructions
Manual