Anslutningskabel för nätdelar

Artikelnummer: DK 7200210

Anslutnings- och förlängningskabel för nätdelar i olika landsutföranden.

Artikelnummer:
DK 7200210
Utförande
Apparatsladdställ
Produktbeskrivning
Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-ledning, 3-polig.
Användningsområden
CMC III nätdel
CMC III Power Unit
Tvärsnittsarea
1 mm²
Längd på anslutningskabel
1,8 m
Kontakt (typ)
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
F/B (Typ E, CEE 7/5)
Märkspänning:
230 V
Uttagskontakter
IEC-uttag C13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,21 kg
Bruttovikt
0,213 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
DK Anslutningskabel, L: 1,8 m, 230 V, kontakt: CEE 7/4 (typ F), CEE 7/5 (typ F), Hylsa: IEC 320 uttag C13, för CMC
Förklaringar
Konformitetsförklaring