Används för bakåtjustering av 482,6 mm fastsättning (19") av inbyggnadskomponenter inom skåp med ett 19"-inbyggnadsläge i framläget, som t.ex. server- eller elektronikskåp.
- Artikelnummer:
- DK 7246400
- Produktbeskrivning
- Adaptern används för bakåtjustering av 19"-fastsättning (482,6 mm) av inbyggnadskomponenter inom skåp med ett 19"-inbyggnadsläge längst fram, som t.ex. server- eller elektronikskåp. Därmed skapar man tillräckligt med utrymme för inbyggnadskomponenter för att integrera en patchpanel eller skydd, samtidigt som man utnyttjar det maximala skåpdjupet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 3 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,34 kg
- Bruttovikt
- 0,37 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Adapter 482,6 mm (19"), 3 HE, djupförskjutning 100 mm
- Dokumentation
- Info sheet