Rangerpanel med stålbyglar

Art. nr.: DK 7257005

E-Nummer: E2500975

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Art. nr.:
DK 7257005
Produktbeskrivning
För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
Material
Panel: Stålplåt
Bygel: Stål
Ytbehandling
Panel: lackerad
Bygel: Förzinkad
Färg
RAL 9005
Observera:
Måtten avser yttermått.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Bygelmått
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,7 kg
Bruttovikt
0,744 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Rangerpanel med stålbyglar, 1 HE