Rangerpanel med stålbyglar

Art. nr.: DK 7257035

E-Nummer: E2501354

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Art. nr.:
DK 7257035
Produktbeskrivning
För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
Material
Panel: Stålplåt
Bygel: Stål
Ytbehandling
Panel: lackerad
Bygel: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Observera:
Måtten avser yttermått.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Bygelmått
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,705 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177187245
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Rangerpanel med stålbyglar, 1 HE