Kopplingsdosa med multifunktionsvinkel

Art. nr.: DK 7280035

Kabelkopplingsdosan för fastsättning på ramprofilen i TS 8 eller på skensystem är en central punkt för energiförsörjningen till alla förbrukarenheter, som filterfläktar, systemlampor och uttagslister.

Art. nr.:
DK 7280035
Produktbeskrivning
Vinkeln kan monteras korrekt i alla nätverkskåp. Kopplingsdosan fungerar som central punkt för energiförsörjningen till alla förbrukarenheter (fläktar, lampor och uttagslister). Förutom att fungera som kopplingsdosa eller kopplingspunkt har vinkeln integrerade hål med plats för en termostat (SK 3110.000) eller hygrostat (SK 3118.000).
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
1 vinkel
1 kopplingsdosa
6 m anslutningskabel 3 x 1,5 mm² (flexibel)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,8 kg
Bruttovikt
0,887 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177167223
ETIM 9
EC002600
ECLASS 8.0
27144401
Produktbeskrivning
DK Kopplingsdosa, med multifunktionsvinkel, anslutningskabel L: 6 m