Serviceuttag för skåpramsfastsättning

Artikelnummer: DK 7280100

Servicekontaktdosa för skåpramsmontage/16 A, integrerad servicekontaktdosa i en självständig strömkrets, oberoende av det centrala nätet och UPS.

Artikelnummer:
DK 7280100
Produktbeskrivning
Integrerad servicekontaktdosa i en självständig strömkrets, oberoende av det centrala nätet och UPS. Enkel installation med hjälp av hållarvinkel för fastsättning på skåpsramen.
Material
Fästvinkel: Stålplåt
Kontakt: Plast
Ytbehandling
Fästvinkel: Förzinkad
Leveransens omfattning
Fästvinkel
Kontakt för fuktiga utrymmen (IP 44)
Fastsättningsmaterial
Märkspänning:
230 V
Märkström (max.)
16 A
Uttagskontakter
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,44 kg
Bruttovikt
0,472 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK Serviceuttag, CEE 7/3 (typ F), 1-uttag, 16 A, för skåpramsfastsättning
Dokumentation
Info sheet