Tangentbordslåda 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena

Art. nr.: DK 7281035

För 482,6 mm profilskena (19"), passar till tangentbord upp till 430 mm bredd och 250 mm djup vid omlagd frontpanel.

Art. nr.:
DK 7281035
Produktbeskrivning
För tangentbord upp till 430 mm bredd och 250 mm djup vid omlagd frontplåt.
Material
Stålplåt med aluminiumfront
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Låda låsbar med handtag
Infällbar front
Utdragbar musmatta
Avlastningsyta för mus
praktisk kabelinföring
Dragavlastning
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Max. tangentbordsmått (BxHxD)
430 x 250 mm
Anmärkning om art. nr.
Inbyggnadsdjup: 390 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7 kg
Bruttovikt
7,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165946
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Tangentbordslåda, 2 HE, för en 482.6 mm (19") profilskenor