- Art. nr.:
- DK 7284.135
- Produktbeskrivning
- Tilläggsmontage motverkar användning av de i inbyggnadsvinkeln monterade profilskenorna vid ojämnt fördelad last. De monteras direkt på 482,6 mm (19")-profilskenor och på de systemchassin (på det inre planet) som monterats i djupled.
- Användningsområden
- För komplettering av befintliga TS installationer
- för 800 mm breda TS nätverksskåp
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: 800 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Montagekrav
- För det inre montageplanet behövs även TS systemchassi 17×73 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,621 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
DK Extra fäste för profilskenor, 482.6 mm (19"), för L-formade profilskenor, för B: 800 mm för TS