Data Rack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt stor rörlighet vid användning av dubbla länkhjul.
- Artikelnummer:
- DK 7391000
- Material
- Profilram, sockel: Stålplåt
Fötter: Zinkgjutgods - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Profilram, sockel: RAL 7035
Täckplåt, fötter: RAL 5018 - Leveransens omfattning
- Vridstyv profilram med 482,6 mm (19")-hålning
Stabil sockel med integrerade fötter med möjlighet till golvförankring utan bottenplåtar
Montagetillbehör - Dimension
- Bredd: 550 mm
Höjd: 1.500 mm
Djup: 750 mm - Höjdenheter
- 31 HE
- Höjdenheter
- 31 HE
- Avstånd till det andra fastsättningsplanet, 50 mm raster
- 150 ‐ 350 mm
- Rastermått mellan profilskenorna
- 50 mm
- Tillåten belastning i 19"-profilen
- 1 500 N
- Observera:
- Andra fastsättningsplanet beställs separat
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,781 kg
- Bruttovikt
- 17,664 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 67,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177129795
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivning
- DK Datarack öppna ramar, BHD: 550x1499,5x750 mm 31 HE, RAL7035
- Dokumentation
- Manual