- Artikelnummer:
- DK 7400.000
- Material
- Profilram, sockel: Stålplåt
Fötter: Zinkgjutgods
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Profilram, sockel: RAL 7035
Täckplåt, fötter: RAL 5018
- Leveransens omfattning
- Vridstyv profilram med 482,6 mm (19")-hålning
Stabil sockel med integrerade fötter med möjlighet till golvförankring utan bottenplåtar
Montagetillbehör
- Dimension
- Bredd: 550 mm
Höjd: 1.900 mm
Djup: 750 mm
- Höjdenheter
- 40 HE
- Avstånd till det andra fastsättningsplanet, 50 mm raster
- 150 ‐ 350 mm
- Rastermått mellan profilskenorna
- 50 mm
- Tillåten belastning i 19"-profilen
- 1 500 N
- Observera:
- Andra fastsättningsplanet beställs separat
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,5 kg
- Bruttovikt
- 19,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 75,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177129979
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivning
-
DK Datarack öppna ramar, BHD: 550x1899,5x750 mm 40 HE, RAL7035