Glidskena, 2 HE, fast montage, genomgående för två 482,6 mm (19")-profilskenor

Artikelnummer: DK 7402000

För två profilskenor, 482,6 mm (19"), för att stödja tunga inbyggnader i datarack.

Artikelnummer:
DK 7402000
Produktbeskrivning
För att stödja tyngre inbyggnader i datarack. Det förmonterade fastsättningsavståndet på 350 mm mellan de båda montageplanen i dataracket motsvarar exakt glidskenornas fastsättningsmått. För att fästa komponenterna går det även att använda hyllplan som sätts i ett montageplan. Dessa finns både som fast inbyggda och utdragbara variantar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
500 N, statiskt
Inbyggnadsmått
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,864 kg
Bruttovikt
1,072 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177187177
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivning
DK Glidskenor, genomgående, för två 482.6 mm (19")-profilskenor (fram+bak), för Data Rack