Energibox, 482,6 mm (19")

Artikelnummer: DK 7480.035

E-Nummer: E2506345

Djupförställbar profilskena för installationsenheter enligt DIN 43 880 i storlekarna 1–3, montage av maximalt 22 installationskomponenter.

Artikelnummer:
DK 7480.035
Produktbeskrivning
DIN-skena som kan ställas in i djupled, för installationskomponenter motsvarande DIN 43 880 i storlek 1–3, t.ex. för att fästa infällda uttag, automatsäkringar, etc. med kabelavlastning bak, en N- och en PE-skena vardera på isolerad sockel.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Energy-Box med profilskena med justerbart djup, för installationskomponenter motsvarande DIN 43880, storlek 1–3, med borstlist på baksidan för kabelinföring
Plasthuv inkl. täckkåpa för tomma utrymmen (UL 94-V0)
44 anslutningsklämmor, 4 mm²
2 anslutningsklämmor, 16 mm²
2 täckplåtar
12 radklämmor för dragavlastning av anslutningskablarna
Märketiketter, självhäftande
Max. delningsenheter á 18 mm
22
Observera:
Individuell bestyckning med ledningsskyddsbrytare på begäran.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjd: 132,5 mm
Djup: 155 mm
Höjdenheter
3 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,354 kg
Bruttovikt
2,54 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Energibox, BHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm max. 22 delningsenheter