Hyllplan för skåpramar

Artikelnummer: DK 7484.035

För skåpramar, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-montage, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 50 kg / 100 kg.

Artikelnummer:
DK 7484.035
Utförande
ventilerad
Produktbeskrivning
För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
Fördelar
Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
Montagehål för handtag finns
Användningsområden
För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Hålade hyllplan
2 st. profilskenor
Inbyggnadsmöjligheter
Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
Belastning
100 kg ytlast
Montagekrav
För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
Observera:
Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Dimension
Bredd: 671 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 400 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,111 kg
Bruttovikt
7,485 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177166011
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 671x45x400 mm 100 kg, för skåpramar, för B: 800 mm RAL7035
Dokumentation
Additional instructions
Manual