För mobil användning och direkt montage på skåpet.
- Artikelnummer:
- CP 7495000
- Produktbeskrivning
- För mobil användning och direkt montage på skåpet.
- Färg
- Svart
- Leveransens omfattning
- 4 dubbellänkhjul, 2 x med, 2 x utan låsning.
Inkl. fastsättningsmaterial - Anmärkning om art. nr.
- Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter
- Vid montage på TS-sockel behövs en sockeladapter
- Passar för
- Skåptyp: VX
Skåptyp: VX IT
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: PC
Skåptyp: TP underdelar
Skåptyp: IW
Skåptyp: Data Rack
Skåptyp: Chiller Blue e+
Skåptyp: VX25 TopTherm Chiller - Clearande floor
- 125 mm
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 1 200 N
- Dimension
- Gänga: M12 x 20
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,76 kg
- Bruttovikt
- 1,98 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivning
- DK Dubbla länkhjul, M12, each 2 med/utan broms
- Dokumentation
- Info sheet