Skåp i Flat-Pack-förpackning. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.
- Art. nr.:
- DK 7507030
- Utförande
- med 19"-montageram
- Produktbeskrivning
- Flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.
- Fördelar
- Snabbmontage utan verktyg
- Systemutbyggnad på öppen 19"-ställning
- Material
- Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp i Flat-Pack-förpackning
1 väggdel
2 grundhållare
2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlister
4 borstlister
2 sidogavlar, avslutningsbara
1 glasdörr, avslutningsbar, säkerhetslåsning 3524 E, dörrupphängningssida kan väljas fritt
Förbindningselement för verktygsfritt snabbmontage
Jordningssats för systemenlig jordning av alla skåpsdelar
19"-montageram - Höjdenheter
- 15 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 758 mm
Djup: 400 mm - Inbyggnadshöjd för komponenter
- 15 HE
- Belastning
- max. 750 N
- Observera:
- Max. montagedjup: Djup – 58 mm till bakstycket
- Max. planavstånd vid två 19"-skenor: Djup –104 mm
- Dörröppningsvinkeln är max. 210°
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 28,5 kg
- Bruttovikt
- 29 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 114,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177551428
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
- DK FlatBox, BHD: 600x758x400 mm 15 HE, med 482.6 mm (19")-montageram
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual