Nivåfötter för FlatBox, M10 x 20 mm

Art. nr.: DK 7507740

E-Nummer: E2568396

Nivåfötter för FlatBox

Art. nr.:
DK 7507740
Produktbeskrivning
För inskruvning i skåpsbotten. Nyckelvidd 17, fastsättningsgänga torxskruv 30.
Användningsområden
Bordslådor
Golvskåp
Funktion
För inskruvning i skåpsbotten
Material
Stativ: Plast
Färg
Stativ: RAL 9005
Levelling low
30 mm
Adjustment tool
Sexkantsnyckel NV 17
Max. belastning (statisk) per komponent
5 500 N
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 20 mm
Nivåregleringsområde
10 ‐ 20 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,128 kg
Bruttovikt
0,131 kg
Tullvarukod
39232100
EAN
4028177552678
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Nivåfötter, M10x20 mm för Flatbox,
Dokumentation
Info sheet