Täckplåtar för ventilationsöppningar för FlatBox

Art. nr.: DK 7507760

E-Nummer: E2568397

För att täcka oanvända ventilationsöppningar vid användning av fläktmotorer i FlatBox.

Art. nr.:
DK 7507760
Produktbeskrivning
För att täcka oanvända fläktöppningar vid användning av fläktmotorer i FlatBox.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
0,72 kg
Bruttovikt
0,74 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177550841
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
SK Täckplåtar för ventilationsöppningar, för Flatbox
Dokumentation
Info sheet