För fastskruvning, med inbyggd DIN-skena för direkt fastsättning av komponenter som varvtalsregulator, apparatskåpstermostat och hygrostat.
- Art. nr.:
- TS 7526964
- Produktbeskrivning
- För direkt fastsättning av komponenter som varvtalsregulator, apparatskåpstermostat och hygrostat.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Montageplatta
Inkl. fastsättningstillbehör - Passar för
- Skåptyp: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,196 kg
- Bruttovikt
- 0,206 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS 8 montageplåt, med integrerad DIN-skena, för direkt ihakning av komponenter, för AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE stålplåt, förzinkad
- Dokumentation
- Info sheet