För 8 mm jordningsbult, används till enkel potentialutjämning på en 8 mm jordningsbult eller i kombination med den centrala jordningspunkten.
- Artikelnummer:
- IT 7548210
- Produktbeskrivning
- Jordningskontakten är till för enkel potentialutjämning på en 8 mm jordningsbult, eller i kombination med den centrala jordningspunkten 7829.200. Det går att kontakta upp till fem flatkontakter (6,3 mm) till en jordningspunkt.
- Leveransens omfattning
- 10 jordningskontakter inkl. fastsättningsmaterial.
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,126 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- DK Potentialutjämningsstjärnpunkt, för jordningsbult, 8 mm för flatkontakter, 6,3 mm