IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).
- Artikelnummer:
- AX 7641350
- Utförande
- Väggskåp IT
med 19"-profilskenor, djupvariabelt - Produktbeskrivning
- IT-väggskåp baserat på AX med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Säker och skyddad IT-integration direkt i er produktionsanläggnings processer.
- Fördelar
- Färdigmonterat IT-skåp för omedelbar installation av 19"-IT-komponenter tack vare profilskenor med justerbart djup
- Svetsad skåpkonstruktion med en sluten stomme runtom ger högsta skydd för utbyggnadskomponenterna, upp till IP 66
- Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
- Den inre volymen kan utnyttjas maximalt tack vare den extremt kompakta konstruktionen
- Individuell inre utbyggnad
- Stort hål i skåpets botten med optimerade plåtflänsar ökar det fria utrymmet för kabelinstallation med upp till 33%
- Bekväm kabelinföring underifrån via en plåtfläns med inbyggd borstlist
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Inre utbyggnad: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Förmonterat IT-skåp med dörr med gångjärn, stängt på alla sidor
Vridlås med 3 mm låsinsats
Plåtfläns med borstlist
19" profilskena fram, variabel i djupled i 25 mm raster, monterad på 4 skenor för inre utbyggnad
Montagevinkel
C-profilskena monterad på bakstycket - Höjdenheter
- 7 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 350 mm - Montagedjup
- 278 mm
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 7 HE
- Position dörrupphängning
- högerhängd, kan ändras till vänsterhängd
- Antal lås
- 1
- Inbyggnadsmöjligheter
- Förmonterad montagevinkel inkl. C-profilskena för kabelavlastning
- Montagevinkel för montage av en central jordskena
- Montagevinkel för montage av ett 19"-grenuttag
- Observera:
- Variant med UL-godkännande finns på begäran
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås med 3 mm dubbel låsinsats
Antal lås: 1 - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 10 (upp till IP 66 på begäran)
- Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt)
- Plåtfläns
- Storlek: 7
Antal: 1 - Antal lås
- 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,3 kg
- Bruttovikt
- 17,64 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 67,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177942394
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
- AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction