Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

Artikelnummer: AX 7646400

E-Nummer: E2504524

IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).

Artikelnummer:
AX 7646400
Utförande
Väggskåp IT
med 19"-profilskenor, djupvariabelt
Produktbeskrivning
IT-väggskåp baserat på AX med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Säker och skyddad IT-integration direkt i er produktionsanläggnings processer.
Fördelar
Färdigmonterat IT-skåp för omedelbar installation av 19"-IT-komponenter tack vare profilskenor med justerbart djup
Svetsad skåpkonstruktion med en sluten stomme runtom ger högsta skydd för utbyggnadskomponenterna, upp till IP 66
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Den inre volymen kan utnyttjas maximalt tack vare den extremt kompakta konstruktionen
Individuell inre utbyggnad
Stort hål i skåpets botten med optimerade plåtflänsar ökar det fria utrymmet för kabelinstallation med upp till 33%
Bekväm kabelinföring underifrån via en plåtfläns med inbyggd borstlist
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Inre utbyggnad: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Förmonterat IT-skåp med dörr med gångjärn, stängt på alla sidor
Vridlås med 3 mm låsinsats
Plåtfläns med borstlist
19" profilskena fram, variabel i djupled i 25 mm raster, monterad på 4 skenor för inre utbyggnad
Montagevinkel
C-profilskena monterad på bakstycket
Höjdenheter
15 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 400 mm
Montagedjup
316 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter
15 HE
Position dörrupphängning
högerhängd, kan ändras till vänsterhängd
Antal lås
2
Inbyggnadsmöjligheter
Förmonterad montagevinkel inkl. C-profilskena för kabelavlastning
Montagevinkel för montage av en central jordskena
Montagevinkel för montage av ett 19"-grenuttag
Observera:
Variant med UL-godkännande finns på begäran
Grundmaterial
Stålplåt
Lås
Utförande för lås: Vridlås med 3 mm dubbel låsinsats
Antal lås: 2
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 10 (upp till IP 66 på begäran)
Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt)
Plåtfläns
Storlek: 7
Antal: 1
Antal lås
2
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
32,3 kg
Bruttovikt
32,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177942424
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivning
AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Load brochure
Manual