Plåtfläns med borstinsats för EL

Art. nr.: EL 7705035

Kantad plåtfläns med inskummad tätning och plastborstinsatser för enkel kabelinföring.

Art. nr.:
EL 7705035
Produktbeskrivning
Kantad plåtfläns med inskummad tätning och plastborstinsatser för enkel kabelinföring.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Färg
RAL 7035
Dimension
Bredd: 599 mm
Djup: 133,5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,06 kg
Bruttovikt
1,36 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
6,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177166073
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
DK Plåtfläns med borstlist, BXD: 599x133,5 mm för EL
Dokumentation
Manual