Flänsar för metriska förskruvningar för EL

Artikelnummer: EL 7705235

E-Nummer: E2500993

Kantad fläns med skumtätning och förpräglade, utbrytbara håltagningar för metriska kabelförskruvningar.

Artikelnummer:
EL 7705235
Produktbeskrivning
Kantad plåtfläns med skumtätning och förpräglade, utbrytbara håltagningar för metriska kabelförskruvningar M12, M20, M25, M32, M40.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Färg
RAL 7035
Antal metriska förpräglingar
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimension
Bredd: 599 mm
Djup: 133,5 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,55 kg
Bruttovikt
1,64 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
EL Flänsra för metriska förskruvningar, BXD: 599x133,5 mm för EL